PFYN 200 SI-55 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.00342

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Dimensions200
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
MatièreAluminium
Raccord du videG1/2"-F
PFYN 200 SI-55 G1/2-IG
Attribut Valeur
dn 13,50 mm
Dmax(S) 222 mm
Ds 193 mm
G1 G1/2"-F
H 50,50 mm
LG1 13 mm
Z (Course) 13 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 1498 N
Volume 427 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 400 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 9 mm
Dimensions 200
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 784,60 g
Famille de produit PFYN
Nombre de soufflets 0


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m
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
Consignes de commande: PFYN 200 SI-55 G1/2-IG

La ventouse PFYN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 120 mm montée). Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type PFG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG, insert de connexion SA-NIP