SGA 9 SI-55 N028

Réf. article: 10.01.01.00348

Ventouse plate (ronde)

Dimensions9
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
SGA 9 SI-55 N028
Attribut Valeur
d 5 mm
d1 7 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
H 12 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Course) 1,50 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Dimensions 9
Matière Silicone SI
Force d'aspir. 2,10 N
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Volume 0,20 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 10 mm
Nombre de soufflets 0
Poids 0,40 g
Famille de produit SGA

Consignes de commande: SGA 9 SI-55 N028