SGA 13 SI-55 N029

Réf. article: 10.01.01.00349
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 13
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
SGA 13 SI-55 N029
Attribut Valeur
d 8,8 mm
d1 11,9 mm
Dk 14,8 mm
Dmax(S) 13,5 mm
Ds 12 mm
H 11,5 mm
H2 1,8 mm
H3 3,6 mm
Z (Course) 2 mm