SA-NIP N011 G1/4-IG DN350

Réf. article: 10.01.01.00412
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 011
Filetage G1: G1/4"-F
Longueur hors-tout: 24.5 mm
Longueur ajustable: 15 mm
Diamètre nomin.: 3,50 mm
Matière: Aluminium
Ouverture de clé SW2: 5 mm
SA-NIP N011 G1/4-IG DN350
Attribut Valeur
dn 3,5 mm
D 12,5 mm
D2 8,5 mm
G1 G1/4"-F
L 15 mm
L1 24,5 mm
L2 7,5 mm
L3 2 mm
LG1 13 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm