PFG 50 VU1-72 N011

Réf. article: 10.01.01.00424
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 50
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
PFG 50 VU1-72 N011
Attribut Valeur
d 8 mm
d1 13 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 53 mm
Ds 49 mm
H 17 mm
H2 8 mm
H3 11 mm
Z (Course) 4,5 mm