Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 12 mm |
d1 | 25 mm |
Dk | 31 mm |
Dmax(S) | 101 mm |
Ds | 95 mm |
H | 25 mm |
H2 | 12 mm |
H3 | 16,50 mm |
Z (Course) | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 95 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Force d'aspir. | 350 N |
Volume | 43,70 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 140 mm |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Poids | 58 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | PFG |
Consignes de commande: PFG 95 VU1-72 N012