SGO 7x3.5 SI-60 N003

Réf. article: 10.01.01.00464
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 7 x 3,5 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
SGO 7x3.5 SI-60 N003
Attribut Valeur
Bmax(S) 4,5 mm
Bs 3,5 mm
d 1,5 mm
dn 1,5 mm
Dk 6 mm
Lmax(S) 8 mm
Ls 7 mm
H 6 mm
H2 1,5 mm
Z (Course) 0,8 mm