Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (LxB) | 7 x 3.5 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 4,50 mm |
Bs | 3,50 mm |
d | 1,50 mm |
dn | 1,50 mm |
Dk | 6 mm |
Lmax(S) | 8 mm |
Ls | 7 mm |
H | 6 mm |
H2 | 1,50 mm |
Z (Course) | 0,80 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 1 N |
Dimensions (LxB) | 7 x 3.5 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 0,10 g |
Famille de produit | SGO |
Consignes de commande: SGO 7x3.5 NBR-55 N003