PFYN 95 VU1-72 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.01.00525
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 95
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
PFYN 95 VU1-72 G1/4-IG
Attribut Valeur
Dmax(S) 101 mm
dn 6 mm
Ds 95 mm
G1 G1/4"-F
H 40 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 6 mm