Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 50 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dmax(S) | 53 mm |
dn | 3,50 mm |
Ds | 50 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 32 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 4,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 50 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Force d'aspir. | 95 N |
Volume | 6 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 75 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Famille d'insert | N 011 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Poids | 14,20 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | PFYN |
Consignes de commande: PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG
La ventouse PFYN VU1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG VU1, insert de connexion SA-NIP