Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 6 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 16 mm |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 29 mm |
H | 13 mm |
H2 | 7 mm |
H3 | 7 mm |
Z (Course) | 3 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 30 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Force d'aspir. | 32 N |
Volume | 2,06 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 30 mm |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Poids | 2,50 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | PFG |
Consignes de commande: PFG 30 VU1-72 N007