SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.00551
Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures
Dimensions: 90
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré FPM-F
Dureté de la matière: 65 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-M
Température de la pièce max.: 400 °C
SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
Attribut Valeur
dn 6 mm
Dmax(S) 98 mm
Ds 90 mm
G1 G1/4"-M
H 39 mm
LG1 11 mm
SW1 6 mm
Z (Course) 16,5 mm