SPL-HT 90 FPM-F-65

Réf. article: 10.01.01.00553
Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures
Dimensions: 90
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré FPM-F
Dureté de la matière: 65 °Sh
Température de la pièce max.: 400 °C
SPL-HT 90 FPM-F-65
Attribut Valeur
d 72 mm
d1 78 mm
d2 4 mm
Dk 86 mm
Dmax(S) 98 mm
Ds 90 mm
H 36 mm
H2 4 mm
H3 9,5 mm
Z (Course) 16,5 mm