PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.00557
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 15
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG
Attribut Valeur
Dmax(S) 17,5 mm
dn 2 mm
Ds 14,5 mm
G1 G1/8"-F
H 25,5 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 1,5 mm