PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.00558

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Dimensions30
MatièreVulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]72 Shore A
MatièreAluminium
RaccordG1/8"-F
PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG
Attribut Valeur
Dmax(S) 31,50 mm
dn 2 mm
Ds 30 mm
G1 G1/8"-F
H 29 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 3 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Dimensions 30
Matière Vulkollan VU1
Force d'aspir. 32 N
Volume 1,70 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 30 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Famille d'insert N 007
Dureté de la matière [Shore A] 72 Shore A
Poids 8 g
Nombre de soufflets 0
Famille de produit PFYN


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon DIN ISO 3302-1 M3

Consignes de commande: PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG

La ventouse PFYN VU1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type PFG VU1 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG VU1, insert de connexion SA-NIP