SGON 4x2 NBR-55 M3-AG

Réf. article: 10.01.01.00564

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées

Dimensions (LxB)4 x 2
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
MatièreAluminium
RaccordM3-M
SGON 4x2 NBR-55 M3-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 2,50 mm
Bs 2 mm
dn 1 mm
G1 M3-M
H 8 mm
LG1 3 mm
Lmax(S) 4,50 mm
Ls 4 mm
SW1 5 mm
Z (Course) 0,50 mm


Remarque : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 0,42 N
Volume 0,02 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 1 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 2 mm
Dimensions (LxB) 4 x 2
Nombre de soufflets 0
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 2 g
Famille de produit SGON


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SGON 4x2 NBR-55 M3-AG

La ventouse SGON (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type SGO – pièce en élastomère, disponible en différentes tailles (Lxl) et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages
  • A partir de la taille 24 x 8 mm un collier à oreilles est inclus dans la livraison

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGO, insert de connexion SA-NIP, collier à oreilles