SGON 4x2 SI-60 M3-AG

Réf. article: 10.01.01.00565
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 4 x 2 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
10.01.05.01045

L’article 10.01.01.00565 est épuisé et reste disponible jusqu'au 1 juil. 2021

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SGON 4x2 SI-65 M3-AG

SGON 4x2 SI-60 M3-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 2,5 mm
Bs 2 mm
dn 1 mm
G1 M3-M
H 8 mm
LG1 3 mm
Lmax(S) 4,5 mm
Ls 4 mm
SW1 5 mm
Z (Course) 0,5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3