SGON 7x3.5 SI-60 M3-AG

Réf. article: 10.01.01.00567
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 7 x 3,5 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
SGON 7x3.5 SI-60 M3-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 4,5 mm
Bs 3,5 mm
dn 1 mm
G1 M3-M
H 8 mm
LG1 3 mm
Lmax(S) 7,5 mm
Ls 7 mm
SW1 5 mm
Z (Course) 0,8 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3