SGA 7 PU-55 N028

Réf. article: 10.01.01.00570
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 7
Matière de la ventouse: Polyuréthanne
Dureté de la matière: 55 °Sh
SGA 7 PU-55 N028
Attribut Valeur
d 5 mm
d1 7 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 7,5 mm
Ds 7 mm
H 12 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Course) 1 mm