SGA 13 PU-55 N029

Réf. article: 10.01.01.00571

Ventouse plate (ronde)

Dimensions13
MatièrePolyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
SGA 13 PU-55 N029
Attribut Valeur
d 8,80 mm
d1 11,90 mm
Dk 14,80 mm
Dmax(S) 13,50 mm
Ds 12 mm
H 11,50 mm
H2 1,80 mm
H3 3,60 mm
Z (Course) 2 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Dimensions 13
Matière Polyuréthane PU
Force d'aspir. 4,70 N
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Volume 0,44 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 12,50 mm
Nombre de soufflets 0
Poids 1,30 g
Famille de produit SGA

Consignes de commande: SGA 13 PU-55 N029