SG 10 SI-55 N025

Réf. article: 10.01.01.00601
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 10
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
SG 10 SI-55 N025
Attribut Valeur
d 3 mm
Dk 5 mm
Dmax(S) 11 mm
Ds 10 mm
H 13,5 mm
H2 8 mm
Z (Course) 2 mm