SG 16 SI-55 N026

Réf. article: 10.01.01.00602

Ventouse plate (ronde)

Dimensions16
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Hauteur H20 mm
SG 16 SI-55 N026
Attribut Valeur
d 5 mm
Dk 8 mm
Dmax(S) 17,50 mm
Ds 16 mm
H 20 mm
H2 12 mm
Z (Course) 4 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Nombre de soufflets 0
Dimensions 16
Matière Silicone SI
Force d'aspir. 8 N
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Famille de produit SG
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
Consignes de commande: SG 16 SI-55 N026