Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 20 mm |
Dk | 20 mm |
Dmax(S) | 67 mm |
Ds | 60 mm |
H | 18,50 mm |
H2 | 8 mm |
H3 | 11 mm |
Z (Course) | 6,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 60 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Force d'aspir. | 130 N |
Volume | 15,15 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 75 mm |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Poids | 12,50 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | PFG |
Consignes de commande: PFG 60 VU1-72 N011