PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.00608
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 60
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG
Attribut Valeur
Dmax(S) 67 mm
dn 3,5 mm
Ds 60 mm
G1 G1/4"-M
H 23,5 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 6 mm