Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 10 |
Matière | Silicone SI conducteur |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 4 mm |
d1 | 6 mm |
Dk | 8,70 mm |
Dmax(S) | 11,50 mm |
Ds | 10 mm |
H | 7,50 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Course) | 1,40 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 4 N |
Volume | 0,15 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 12,50 mm |
Dimensions | 10 |
Famille d'insert | N 004 |
Matière | Silicone SI conducteur |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 0,30 g |
Famille de produit | PFG |
Consignes de commande: PFG 10 SI-CO-55 N004