SG 8 SI-55 N040

Réf. article: 10.01.01.00744
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 8
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
SG 8 SI-55 N040
Attribut Valeur
d 2 mm
Dk 4 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
H 8,5 mm
H2 4 mm
Z (Course) 1,7 mm