SGN 8 SI-55 M5-AG

Réf. article: 10.01.01.00745

Ventouse plate (ronde), manipulation de pièces fragiles aux surfaces inégales

Dimensions8
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
MatièreAluminium
RaccordM5-AG
PropriFDA-compatible
SGN 8 SI-55 M5-AG
Attribut Valeur
Dmax(S) 9 mm
dn 1 mm
Ds 8 mm
G1 M5-M
H 11,50 mm
LG1 4,50 mm
SW1 8 mm
Z (Course) 1,70 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Nombre de soufflets 0
Dimensions 8
Matière Silicone SI
Force d'aspir. 2,30 N
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m
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
Consignes de commande: SGN 8 SI-55 M5-AG

Exception : avec l'insert de connexion vulcanisé, la livraison est constituée de la ventouse montée.

 

Aucune pièce de rechange n'est disponible.