SGP 40 NK-40 N035

Réf. article: 10.01.01.00789

Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.

Fin de série
Dimensions40
MatièreCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]40 Shore A
SFF 40 EPDM-45 SC050

La gamme de produits SGP 40 NK-40 N035 est épuisée et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SFF 40 EPDM-45 SC050

SGP 40 NK-40 N035
Attribut Valeur
d 8 mm
Dk 16 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
H 20,60 mm
H2 14,50 mm
Z (Course) 2,30 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 33 N
Volume 3,80 cm³
Dimensions 40
Famille d'insert N 035
Nombre de soufflets 0
Matière Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A] 40 Shore A
Poids 5,20 g
Famille de produit SGP

Consignes de commande: SGP 40 NK-40 N035