SGPN 40 NK-40 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.01.00794
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière: 40 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
10.01.01.14271

L’article 10.01.01.00794 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date.
Article de remplacement (voir photo) : SFF 40 EPDM-45 G1/4-IG

SGPN 40 NK-40 G1/4-IG
Attribut Valeur
dn 5 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
G1 G1/4"-F
H 35,6 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 2,3 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3