SGAN 7 PU-60 M5-AG

Réf. article: 10.01.01.00800
Ventouse plate (ronde) pour les pièces particulièrement fragiles
Dimensions: 7
Matière de la ventouse: Polyuréthanne
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: M5-M
SGAN 7 PU-60 M5-AG
Attribut Valeur
dn 2 mm
Dmax(S) 7,5 mm
Ds 7 mm
G1 M5-M
H 17 mm
LG1 5 mm
SW1 8 mm
Z (Course) 1 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3