SGAN 13 PU-60 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.00807
Ventouse plate (ronde) pour les pièces particulièrement fragiles
Dimensions: 13
Matière de la ventouse: Polyuréthanne
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-F
SGAN 13 PU-60 G1/8-IG
Attribut Valeur
dn 3 mm
Dmax(S) 13,5 mm
Ds 12 mm
G1 G1/8"-F
H 25 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 2 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3