SA-NIP N028 M5-IG DN200

Réf. article: 10.01.01.00813

Insert de raccordement de ventouse

Filetage G1M5-F
Longueur utile10 mm
MatièreAluminium
SA-NIP N028 M5-IG DN200
Attribut Valeur
D 7,30 mm
dn 2 mm
D2 5,30 mm
G1 M5-F
L 10 mm
L2 2 mm
L1 14 mm
L3 2 mm
LG1 5,50 mm
SW1 8 mm
Attribut Valeur
Famille d'insert N 028
Matière Aluminium
Poids 1,40 g

Consignes de commande: SA-NIP N028 M5-IG DN200