SA-NIP N029 G1/8-IG DN350

Réf. article: 10.01.01.00815

Insert de raccordement de ventouse

Filetage G1G1/8"-F
Longueur utile13 mm
MatièreAluminium
SA-NIP N029 G1/8-IG DN350
Attribut Valeur
D 12,30 mm
dn 3,50 mm
D2 9,30 mm
G1 G1/8"-F
L 13 mm
L2 2 mm
L1 17 mm
L3 2 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Attribut Valeur
Famille d'insert N 029
Matière Aluminium
Poids 5,10 g

Consignes de commande: SA-NIP N029 G1/8-IG DN350