SA-NIP N034 G1/4-AG DN550

Réf. article: 10.01.01.00820
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 034
Filetage G1: G1/4"-M
Longueur hors-tout: 28 mm
Longueur ajustable: 5 mm
Diamètre nomin.: 5,50 mm
Matière: Aluminium
Ouverture de clé SW2: 6 mm
SA-NIP N034 G1/4-AG DN550
Attribut Valeur
dn 5,5 mm
D 12 mm
G1 G1/4"-M
L 5 mm
L1 28 mm
L2 12 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm