SA-NIP N035 G1/4-IG DN550

Réf. article: 10.01.01.00821

Insert de raccordement de ventouse

Fin de série
Filetage G1G1/4"-F
Longueur utile15 mm
MatièreAluminium

L’article 10.01.01.00821 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au +49 7443 2403-102 ou par e-mail à l’adresse customercenter@schmalz.de

SA-NIP N035 G1/4-IG DN550
Attribut Valeur
dn 5,50 mm
D 10 mm
G1 G1/4"-F
L 15 mm
L1 28 mm
L2 13 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Attribut Valeur
Famille d'insert N 035
Matière Aluminium
Poids 6,90 g

Consignes de commande: SA-NIP N035 G1/4-IG DN550