SA-NIP N035 G1/4-AG DN550

Réf. article: 10.01.01.00822
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 035
Filetage G1: G1/4"-M
Longueur hors-tout: 28 mm
Longueur ajustable: 5 mm
Diamètre nomin.: 5,50 mm
Matière: Aluminium
SA-NIP N035 G1/4-AG DN550
Attribut Valeur
dn 5,5 mm
D 10 mm
G1 G1/4"-M
L 5 mm
L1 28 mm
L2 13 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm