SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Réf. article: 10.01.01.00832
Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures
Dimensions: 190
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré FPM-F
Dureté de la matière: 65 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-M
Température de la pièce max.: 400 °C
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG
Attribut Valeur
dn 10 mm
Dmax(S) 209 mm
Ds 190 mm
G1 G1/2"-M
H 66 mm
LG1 18 mm
SW1 32 mm
Z (Course) 8 mm