Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures
Dimensions | 190 |
Matière | Fluorocaotchuc FPM-F |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Température de service max. | 350 °C |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 40 mm |
Dmax(S) | 209 mm |
Ds | 190 mm |
H | 17 mm |
Z (Course) | 8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 1050 N |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 350 mm |
Dimensions | 190 |
Température de service max. | 350 °C |
Matière | Fluorocaotchuc FPM-F |
Poids | 256 g |
Famille de produit | SPL-HT |
Consignes de commande: SPL-HT 190 FPM-F-65