SGH 17 SI-35

Réf. article: 10.01.01.01088
Demi-coque d'aspiration pour la manipulation de CD et de DVD
Dimensions: 17
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 35 °Sh
SGH 17 SI-35
Attribut Valeur
d2 5,5 mm
Dk 16 mm
dn 1,5 mm
Dmax(S) 17 mm
D mk 10,5 mm
Ds 15,5 mm
H 11 mm
Z 1 mm