DR-SPU 210 SI-60

Réf. article: 10.01.01.01090

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPU

Dimensions210
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
DR-SPU 210 SI-60
Attribut Valeur
d2 159,20 mm
Ds 210 mm
Dmax(S) 212,40 mm
H 24,50 mm
Z (Course) 4,50 mm


Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Dimensions 210
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
Matière Silicone SI
Poids 214 g
Famille de produit DR-SPU

Consignes de commande: DR-SPU 210 SI-60