Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions | 250 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Raccord | G1/2"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 34 mm |
d2 | 203 mm |
d3 | 178 mm |
Dmax(S) | 265 mm |
Ds | 250 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | G1/2"-F |
H | 25 mm |
H1 | 26,50 mm |
L2 | 76 mm |
LG1 | 13,50 mm |
LG2 | 15 mm |
Z (Course) | 7 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 2650 N |
Force d'aspir. d2 | 1940 N |
Volume | 370 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 2200 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 12 mm |
Dimensions | 250 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 1360 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | SPU |
Consignes de commande: SPU 250 SI-60 G1/2-IG
La ventouse plate SPU (bagues d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : bagues d'étanchéité DR-SPU, palpeur mécanique TV