Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPU
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 83 mm |
Ds | 125 mm |
Dmax(S) | 126 mm |
H | 23,50 mm |
Z (Course) | 5,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 125 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Silicone SI |
Poids | 70,20 g |
Famille de produit | DR-SPU |
Consignes de commande: DR-SPU 125 SI-60