SPU 125 NBR-55 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.01.01102
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 125
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-F
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG
Attribut Valeur
d 22 mm
d2 83 mm
d3 61 mm
Dmax(S) 132 mm
Ds 125 mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
H 25 mm
H1 26 mm
L2 22 mm
LG1 13 mm
LG2 14 mm
Z (Course) 7 mm