SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.01134

Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses

Dimensions300
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
RaccordG1/2"-F
SPU 300 NBR-55 G1/2-IG
Attribut Valeur
d 34 mm
d2 253 mm
d3 226,50 mm
Dmax(S) 320 mm
Ds 300 mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
H 25 mm
H1 26,50 mm
L2 76 mm
LG1 13,50 mm
LG2 15 mm
Z (Course) 6 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 3810 N
Force d'aspir. d2 3010 N
Volume 491 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 3500 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 12 mm
Dimensions 300
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 2200 g
Nombre de soufflets 0
Famille de produit SPU


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

La ventouse plate SPU (bagues d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Bagues d'étanchéité de type DR-SPU – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Plaque support en aluminium en différents filetages
  • Eléments complémentaires en option : palpeur mécanique, lèvre d'étanchéité inclinée, insert d'arrachement

 

Pièces de rechange disponibles : bagues d'étanchéité DR-SPU, palpeur mécanique TV