SPU 160 SI-60 G1/2-IG AE

Réf. article: 10.01.01.01156
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 160
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Insert d'arrachement
SPU 160 SI-60 G1/2-IG AE
Attribut Valeur
d 34 mm
d2 113 mm
d3 88 mm
Dmax(S) 170 mm
Ds 160 mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 25 mm
H1 26,5 mm
L2 36,5 mm
LG1 13,5 mm
LG2 15 mm
Z (Course) 7 mm