SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

Réf. article: 10.01.01.01158
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
Dimensions: 125
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Raccord du vide: G1/4"-F
Equipement supplémentaire:
Palpeur mécanique
SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV
Attribut Valeur
d 22 mm
d2 83 mm
Dmax(S) 132 mm
Ds 125 mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-M
G3 G1/8"-F
H 25 mm
H1 43 mm
L2 22 mm
LG1 13 mm
LG2 13 mm
LG3 6 mm
Z (Course) 7 mm