SPU 125 SI-60 G1/4-IG AE

Réf. article: 10.01.01.01160

Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses

Dimensions125
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
RaccordG1/4"-F
SPU 125 SI-60 G1/4-IG AE
Attribut Valeur
d 22 mm
d2 83 mm
d3 61 mm
Dmax(S) 132 mm
Ds 125 mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
H 25 mm
H1 26 mm
L2 22 mm
LG1 13 mm
LG2 14 mm
Z (Course) 7 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 660 N
Force d'aspir. d2 365 N
Volume 76,70 cm³
Diamètre de tuyau int (recom.) 9 mm
Dimensions 125
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
Poids 260 g
Nombre de soufflets 0
Famille de produit SPU


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m
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
Consignes de commande: SPU 125 SI-60 G1/4-IG AE

La ventouse plate SPU (bagues d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Bagues d'étanchéité de type DR-SPU – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Plaque support en aluminium en différents filetages
  • Eléments complémentaires en option : palpeur mécanique, lèvre d'étanchéité inclinée, insert d'arrachement

 

Pièces de rechange disponibles : bagues d'étanchéité DR-SPU, palpeur mécanique TV