SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Réf. article: 10.01.01.01186
Ventouse plate (ronde) à fonction de séparation p. les pièces poreuse
Dimensions: 160
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
Equipement supplémentaire:
Palpeur mécanique
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV
Attribut Valeur
d 34 mm
d2 113 mm
ds 33,5 mm
Dmax(S) 162,5 mm
Ds 160 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-M
G3 G1/8"-F
H 25 mm
H1 62 mm
L2 36,5 mm
LG1 13,5 mm
LG2 18 mm
LG3 6 mm
Z (Course) 7 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3