SPC 210 NBR-55 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.01187
Ventouse plate (ronde) à fonction de séparation p. les pièces poreuse
Dimensions: 210
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/2"-F
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG
Attribut Valeur
d 34 mm
d2 163 mm
d3 138 mm
ds 33,5 mm
Dmax(S) 215 mm
Ds 210 mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 23 mm
H1 24,5 mm
L2 36,5 mm
LG1 13,5 mm
LG2 15 mm
Z (Course) 5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3