Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) à fonction de séparation p. les pièces poreuse
Dimensions | 210 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Raccord | G1/2-IG |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 34 mm |
d2 | 163 mm |
ds | 33,50 mm |
Dmax(S) | 215 mm |
Ds | 210 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | G1/4"-M |
G3 | G1/8"-F |
H | 23 mm |
H1 | 62 mm |
L2 | 36,50 mm |
LG1 | 13,50 mm |
LG2 | 18 mm |
LG3 | 9,50 mm |
Z (Course) | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 1760 N |
Volume | 193,27 cm³ |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
Dimensions | 210 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 920 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | SPC |
Consignes de commande: SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV
La ventouse plate SPC (bague d’étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : bague d’étanchéité DR-SPC, palpeur mécanique